BTC 088M-I40
Pieza de fijación
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
| Apropiado para | Sensores de la serie 288 |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto | 9 g |
| Versión de la pieza de fijación | Soporte presor |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Montaje en ranura |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
| Tipo de pieza de fijación | Puede unirse por apriete |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |