BTF815-30M

Escuadra de montaje

Número de producto: 53800138

Aplicación Soporte para montaje en suelo
Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 400
Dimensiones (An x Al x L) 217 mm x 512 mm x 295 mm
Peso neto 18.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73089059
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip