BTP 300M-D14

Sistema de montaje

Número de producto: 50117825

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Sensores de distancia ópticos
Apropiado para ODSL 9
Sensores de la serie 8
Sensores de la serie 46B
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Aluminio
Peso neto 325 g
Versión de la pieza de fijación Cubierta protectora
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 14 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf