BTP 500M
Estribo de protección
| Apropiado para | Escáner láser de seguridad RSL 200 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 106,4 mm x 86,8 mm x 99,3 mm |
| Peso neto | 325 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Material de la pieza de fijación | Acero |
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |