BTS 0500M
Soporte
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Incluye | 4 discos A4, galvanizado 4 tornillos cilíndricos M4 x 35 |
| Apropiado para el grupo de productos | Lectores de código de barras fijos |
| Apropiado para | BCL 500i Sx 102 BCL 600i Sx 102 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 107 mm x 58 mm x 90 mm |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero inoxidable, anodizado Aluminio |
| Color de carcasa | Plata |
| Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Orificios 3 x Ø 5,5 mm |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Amortiguación de vibraciones | Sí |
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |