BTU 300M-D14
Sistema de montaje
| Incluye | 2 tornillos M4 x 20 2 tornillos M4 x 25 4 arandelas |
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos Sensores de distancia ópticos |
| Apropiado para | ODSL 9 Sensores de la serie 8 Sensores de la serie 10 Sensores de la serie 25C Sensores de la serie 46B Sensores de la serie 46C |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado Aluminio |
| Peso neto | 59 g |
| Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varilla 14 mm Sujeción de apriete en chapa |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Adecuado para tornillos M4 Enroscable |
| Tipo de pieza de fijación | Ajustable Giratorio en 360° Puede unirse por apriete |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |