BTU 320M-D12-RL70

Sistema de montaje

Número de producto: 50132453

Incluye 4 tornillos M4 x 6
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código 2D fijos
Apropiado para Iluminación RL-70/40
Lectores de códigos 2D fijos serie DCR 200i
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Aluminio
Peso neto 85 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 12 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf