BTU 500M
Sistema de montaje
| Apropiado para | Escáner láser de seguridad RSL 200 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 112 mm x 81,2 mm x 29 mm |
| Peso neto | 398 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje, ajustable en 2 ejes |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Rango de oscilación | -5 ... 5 ° |
| Material de la pieza de fijación | Acero |
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |