BTU 934M-D10-90

Reflector

Número de producto: 50120011

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Fotocélulas reflexivas PRK
Premontado en Reflector TKA 30x46
Superficie de reflexión, altura 30 mm
Superficie de reflexión, anchura 46 mm
Diámetro de varillas 10 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Aluminio
Material del reflector Plástico
Peso neto 74 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 10 mm
Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo Reflector premontado
Tipo de pieza de fijación Giratorio en 360°
Orientable
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modelo CAD 3D - zip