BTU D12M-Z-230
Varilla
| Apropiado para el grupo de productos | Fijaciones con varilla |
| Apropiado para | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 BTU D12M-VKT-90 |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 230 mm |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
| Peso neto | 236 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Versión de la pieza de fijación | Varilla con forma de Z, 12 mm |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Puede unirse por apriete |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
| Tipo de pieza de fijación | Rígido |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |