BTU D12M.5-045-M8
Sistema de montaje
| Apropiado para el grupo de productos | Fijaciones con varilla |
| Apropiado para | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 45 mm |
| Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable | V2A |
| Peso neto | 35 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Versión de la pieza de fijación | Varilla 12 mm |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Rosca de fijación |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
| Tipo de pieza de fijación | Rígido |
| Material de la pieza de fijación | Acero inoxidable |
| Número de arancel | 73181595 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |