BTU D12M.5-Z-230

Varilla

Número de producto: 50132564

Apropiado para el grupo de productos Fijaciones con varilla
Apropiado para BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
BTU D12M-VKT-90
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 12 mm x 230 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable V2A
Peso neto 240 g
Color de carcasa Plata
Versión de la pieza de fijación Varilla con forma de Z, 12 mm
Tipo de fijación, del lado del sistema Puede unirse por apriete
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf