BTX 025M-W23
Placa de montaje
| Incluye | 2 arandelas de Ø 3,2 mm cada una 2 arandelas de Ø 4,3 mm cada una 2 tornillos M3 x 20 2 tornillos M4 x 25 2 tornillos M5 x 16 2 tuercas de montaje M5 |
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
| Apropiado para | Sensores de la serie 15 Sensores de la serie 25C Sensores de la serie 46C |
| Peso neto | 46 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Versión de la pieza de fijación | Placa de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Adecuado para tornillos M5 Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Adecuado para tornillos M3 Adecuado para tornillos M4 Enroscable |
| Material | Metal, aluminio |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |