BTX 046M

Placa de montaje

Número de producto: 50136665

Incluye 1 tornillo M4 x 12
2 tornillos M4 x 30
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 46C
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 46 g
Color de carcasa Plata
Versión de la pieza de fijación Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100