BTX-D18M-D30

Adaptador

Número de producto: 50125860

Incluye 1 ud. tuerca de montaje M18
2 tuercas de montaje M30
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cilíndricos
Apropiado para Sensores con diseño M18
Diseño Cilindro hueco
Dimensión 30 mm
Diámetro externo 30 mm
Diámetro interior 18 mm
Peso neto 118 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación, del lado del sistema Rosca de fijación
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100