CB-D15E-50000S-11GF

Cable de conexión

Número de producto: 548523

Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Memoria de parámetros Sí
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 15 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 11 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Longitud de cable 50.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 5.610 g
Patentes de EE.UU. US 7,696,468 B