CB-D15E-5000S-11GF

Cable de conexión

Número de producto: 548520

Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Memoria de parámetros
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 15 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 11 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 598 g
Patentes de EE.UU. US 7,696,468 B
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz