CB-M12-10000S-5WF

Cable de conexión

Número de producto: 429074

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KD S-M12-5W-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50133864
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Acodado, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código del articulo: 50133864
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
Versión Acodado
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 400 g
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -25 ... 80 °C
Certificaciones UL
c UL