CB-M12-1500X-3GF/WM

Cable de interconexión

Número de producto: 548050

Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 3 polos
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 3 polos
Versión Acodado
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 1.500 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Peso neto 55 g