CB-M12-5000-3GF/WM

Cable de interconexión

Número de producto: 150683

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KDS U-M12-3W-M12-3A-P1-050
Cable de interconexión
Código del articulo: 50130749
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Acodado, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 3 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Axial, Conector macho
Código del articulo: 50130749
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 3 polos
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 3 polos
Versión Acodado
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 126 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf