CB-M12-50000S-5GF

Cable de conexión

Número de producto: 429173

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KD S-M12-5A-P1-500
Cable de conexión
Código del articulo: 50137013
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 50.000 mm
Código del articulo: 50137013
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado
Longitud de cable 50.000 mm
Material de cubierta PUR
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -25 ... 80 °C
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Información de producto - pdf