CB-M12-MLC-S-1000-5TP

Cable de conexión

Número de producto: 50137533

Aplicación Conexión en cascada
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 520S
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Host In en cascada
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 1.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Peso neto 46 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604