CD-B1-Z-C01

Unidad de control

Número de producto: 50149355

Icon Icon
Tipo Unidad de control/de indicación (no segura)
Funciones Dimensiones y diseño idénticos a los de los enclavamientos de la serie L250
Junta de rosca protegida
Asignación de contactos 1NO
Corriente de conmutación a través del pulsador 0 ... 550 mA
Carga de corriente, máx. 1 A
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 12 mA, LED
Tensión asignada de aislamiento 1,5 kV CA/CC
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 40 mm x 128 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible, resistente a golpes
Peso neto 245 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Sujeción en la pared
Tipo de entrada de cable M12
Vida útil mecánica 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Tipo de accionamiento Botón, azul
Material del sensor Plástico
Tipo de indicación LED
Luz continua
Elementos de uso 1 unidad de control (pulsador azul)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf