CML730i-R10-1920.A/CV-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50118879

Icon Icon
Serie 730
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Detección de objetos transparentes
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.920 mm
Número de haces 192 Unidad(es)
Distancia entre haces 10 mm
Diámetro mínimo de objeto 20 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas analógicas 2 Unidad(es)
Tipo Salida analógica
Corriente 0 ... 24 mA
Tensión 0 ... 11 V
Tipo Tensión
Tipo Corriente
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 2,07 ms
Tiempo de respuesta por haz 10 µs
Tipo IO-Link
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Función Conexión con el emisor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.050 g
Tipo de indicación Display OLED
LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Teach-In
Elementos de uso Teclado de membrana