Cover SR 1100i-S
Cubierta
| Tipo | Placa de protección |
| Apropiado para | IVS 1100i & DCR 1100i |
| Transmisión | 92 % |
| Diseño | Anillo |
| Espesor | 13,5 mm |
| Diámetro externo | 46 mm |
| Peso neto | 9 g |
| Material | PMMA (cubierta del objetivo) TPE/U (ayuda de enfoque) TPE/U (junta y perímetro) |
| Número de arancel | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |