CPR30-1650-m/T4

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68316433

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 5 productos encontrados
BT-MSI-MD-FB-L
Soporte
Código: 427303
  • Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
Código: 427303
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cable de interconexión
Código: 50133887
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 5 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Axial, Conector macho
Código: 50133887