CPT401/3/AP
Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
| Serie | COMPACTplus | 
| Tipo de equipo | Emisor | 
| Alineador láser integrado | No | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Alcance | 6 ... 70 m | 
| Número de haces | 3 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 400 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Longitud de onda | 880 nm | 
| Forma de señal de emisión | Modulado | 
| Grupo de LEDs | 1 | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria  | 
                                
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Sección de cable admisible, típ. | 1 mm² | 
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m | 
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Material de las caperuzas terminales | Plástico | 
| Peso neto | 2.700 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos | 
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor | 
| Elementos de uso | Interruptor deslizante | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 |