CR110M0/R2 - 1300
Lector de código de barras fijo
| Serie | CR110 |
| Chip | CCD |
| Funciones | Control de puerta de lectura Formato de salida seleccionable I/O Indicador LED Lectura múltiple / MultiScan Modo de ajuste |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharmacode |
| Velocidad de escaneo, típica | 780 scans/s |
| Distancia de lectura | 15 ... 67 mm |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 624 nm |
| Tamaño de módulo | 0,15 ... 0,5 mm |
| Sistema de lectura | Escáner lineal con espejo deflector |
| Velocidad de escaneo | 780 scans/s |
| Desviación de haz | A través de prisma |
| Salida del haz de luz | lateral con espejo deflector (12° +/- 2°) |
| Tensión de alimentación UB | 5 V, CC, -10 ... 10 % |
| Consumo de corriente, máx. | 250 mA |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
| Tipo | RS 232 |
| Función | Servicio |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable de arrastre High Flex para aplicaciones robustas Número de ciclos de flexión: 800.000 uds. Radio de curvatura mínimo: 40 mm |
| Longitud de cable | 1.300 mm |
| Número de conductores | 6 hilos |
| AWG | 28 |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Chapa moldeada |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 200 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Sujeción lateral con rosca |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Índice de protección | IP 40 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | cUR us |
| Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |