CR110M2/R2

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50154392

Icon Icon Icon
Serie CR110
Chip CCD
Funciones Control de puerta de lectura
Formato de salida seleccionable
I/O
Indicador LED
Lectura múltiple / MultiScan
Modo de ajuste
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode
Velocidad de escaneo, típica 780 scans/s
Distancia de lectura 20 ... 72 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 624 nm
Tamaño de módulo 0,15 ... 0,5 mm
Sistema de lectura Escáner lineal
Velocidad de escaneo 780 scans/s
Desviación de haz A través de prisma
Salida del haz de luz Frontal
Tensión de alimentación UB 5 V, CC, -10 ... 10 %
Consumo de corriente, máx. 250 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Tipo RS 232
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Tipo RS 232
Función Servicio
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Número de conductores 6 hilos
AWG 28
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 55 mm x 20 mm x 47 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Chapa moldeada
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 200 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación para el lado posterior
Sujeción lateral con rosca
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Índice de protección IP 40
Clase de seguridad III
Certificaciones cUR us
Método de prueba CEM según norma EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Identification - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf