CR50-3000

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 564530

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 4 productos encontrados
MLC520R40-3000
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68002430
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código del articulo: 68002430
MLC500T40-3000
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68000430
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
Código del articulo: 68000430
KD S-M12-5A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50137014
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50135130
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50135130
Número de arancel 85365019
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual de usuario - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf