CSL505-R12.5-88-M8

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50131318

Icon Icon
Serie 505
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Detección de objetos precisa
Versión especial Entrada de Teach
Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Salida de aviso
Longitud del campo de medición 88 mm
Número de haces 8 Unidad(es)
Distancia entre haces 12,5 mm
Diámetro mínimo de objeto 15 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 150 mA
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Tiempo de ciclo 12 ms
Tiempo de respuesta por haz 1.000 µs
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 27 mm x 150 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 12 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización A través de la asignación de pines
Software
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
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
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - pdf