CSL505-T12.5-288-VB-M8
Emisor de la cortina óptica
| Serie | 505 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Aplicación | Detección de objetos precisa |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Alcance efectivo | 0,3 ... 5 m (alcance asegurado) |
| Longitud del campo de medición | 287,5 mm |
| Número de haces | 24 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 12,5 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 860 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Diámetro mínimo de objeto | 15 mm |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Entrada de desactivación |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 27 mm x 460 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 221 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | A través de la asignación de pines Software |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 65 °C |