CU411-RS4
Unidad de conexión
| Apropiado para | Escáner láser de seguridad RSL 410 Escáner láser de seguridad RSL 420 |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Interfaz de máquina |
| Tipo de conexión | Cable con Sub-D |
| Longitud de cable | 450 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Negro |
| Número de polos | 15 polos |
| Función | Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Dimensiones (An x Al x L) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Peso neto | 15.210 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación | Sistema de bayoneta |
| Certificaciones | TÜV Süd c TÜV Süd US |
| Número de arancel | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
| ECLASS 8.0 | 27279090 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |