CU416-300-WPU

Unidad de conexión

Número de producto: 53800180

Icon Icon
Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 420
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 300 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor de alimentación 1 mm²
Sección de conductor de señales 0,14 mm²
Tamaño de rosca M30
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 16 polos
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación D
Resistencia del cable, máx. 15 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.830 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Sistema de bayoneta
Certificaciones TÜV Süd
c TÜV Süd US
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV Süd US - pdf