D-ET1
Conector
| Apropiado para interfaz | Ethernet |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Versión | Axial |
| Tipo | Conector macho |
| Tipo de conexión | Conector por desplazamiento del aislante |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 9 g |
| Número de arancel | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |