DDLS 200/300.1-50-H
Transmisión óptica de datos
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | DDLS 200 |
| Versión especial | Calefacción Funcionamiento de ejes ópticos paralelos No hay interferencia a través de superficies reflectantes |
| Zona de trabajo | 200 ... 300.000 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Frecuencia de transmisión | F1 |
| Ángulo de apertura | 1 ° |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | CANopen, DeviceNet |
| Velocidad de transmisión | 10 ... 1.000 kBit/s |
| Velocidad de transmisión | 125 ... 500 kBit/s |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Borne |
| Prensacables | M16 |
| Número de polos | 8 polos |
| Tipo de conexión | Borne |
| Prensacables | M16 |
| Número de polos | 10 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Peso neto | 1.245 g |
| Tipo de indicación | Gráfico de barras LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Certificaciones | c UL US |
| Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Método de prueba ruido según norma | EN 60068-2-64 |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
| Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Número de arancel | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |