DDLS 200/300.1-50

Transmisión óptica de datos

Número de producto: 50039941

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie DDLS 200
Versión especial Funcionamiento de ejes ópticos paralelos
No hay interferencia a través de superficies reflectantes
Zona de trabajo 200 ... 300.000 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Frecuencia de transmisión F1
Ángulo de apertura 1 °
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo CANopen, DeviceNet
Velocidad de transmisión 10 ... 1.000 kBit/s
Velocidad de transmisión 125 ... 500 kBit/s
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Prensacables M16
Número de polos 8 polos
Tipo de conexión Borne
Prensacables M16
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 1.245 g
Tipo de indicación Gráfico de barras
LED
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de prueba ruido según norma EN 60068-2-64
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Número de arancel 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
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
Declaración de conformidad UKCA - pdf