DDLS 508i 40.3 H
Transmisión óptica de datos
| Serie | DDLS 500 |
| Versión especial | Calefacción Funcionamiento de ejes ópticos paralelos No hay interferencia a través de superficies reflectantes Telediagnóstico vía servidor web |
| Zona de trabajo | 100 ... 40.000 mm |
| Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
| Frecuencia de transmisión | F3 |
| Ángulo de apertura | 1 ° |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Protocolo de transmisión | CIPsafety TCP/IP 100 Mbit |
| Tipo | EtherNet TCP/IP |
| Arquitectura | Transparente |
| Asignación de dirección | Ninguno |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Función | Proceso |
| Funcionalidad switch | Ninguno |
| Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | POWER |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | BUS |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Dimensiones (An x Al x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Peso neto | 1.255 g |
| Tipo de indicación | Gráfico de barras LED |
| Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web Software |
| Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Certificaciones | c UL US |
| Método de prueba CEM según norma | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Método de prueba ruido según norma | EN 60068-2-64 |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
| Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 |
| Número de arancel | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |