DMU330-3500.3/4CK-M12

Sensor de ultrasonidos de distancia

Número de producto: 50136114

Icon Icon Icon
Serie 330
Incluye 2 tuercas de montaje M30
Versión especial Funcionamiento síncrono
Modo multiplexado
Frecuencia ultrasonido 112 kHz
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 7 °
Rango de medición 250 ... 3.500 mm
Resolución 5 mm
Exactitud 1 %
Magnitud de referencia, exactitud Valor final
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 8 %
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 5 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Histéresis de conmutación 1 %
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Resistencia de carga 0 ... 500 Ω
Corriente 4 ... 20 mA
Tipo Corriente
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Número de entradas/salidas seleccionables 1 Unidad(es)
Función Prevención de la interferencia recíproca
Frecuencia de conmutación 2 Hz
Tiempo de respuesta 250 ms
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 98,8 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Polibutileno (PBT)
Material, superficie activa Plástico, Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 140 g
Color de carcasa Gris
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Teclas de control
Función del elemento de uso Ajuste de las salidas/característica de salida
Conmutación de contacto NC / contacto NA
Reinicialización del ajuste de fábrica
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf