DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Sensor de ultrasonidos de distancia
| Serie | 418B |
| Incluye | 2 tuercas de montaje M18 |
| Versión especial | Funcionamiento síncrono Modo multiplexado |
| Frecuencia ultrasonido | 200 kHz |
| Dirección de irradiación | Frontal |
| Ángulo de apertura | 16 ° |
| Rango de medición | 150 ... 1.300 mm |
| Resolución | 1,0 mm |
| Exactitud | -5 ... 5 % |
| Magnitud de referencia, exactitud | Valor final |
| Repetibilidad | 0,15 % |
| Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
| Deriva de temperatura | 1,5 % |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 15 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 30 ... 50 mA |
| Histéresis de conmutación | 10 mm |
| Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Resistencia de carga | 1.000 Ω |
| Tipo | Tensión |
| Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
| Tensión de conmutación | low: ≤ 2,5 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 1 Unidad(es) |
| Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
| Función | Entrada de Teach Entrada de activación Libremente configurable |
| Frecuencia de conmutación | 8 Hz |
| Tiempo de respuesta | 62 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Profile | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Tipo de trama | 2.5 |
| Especificación | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| SIO-Mode support | Sí |
| Datos de proceso IN | 2 bytes |
| Función | Alimentación de tensión Entrada Sync / interfaz de configuración Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 90 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Latón niquelado |
| Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
| Peso neto | 50 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Teclas de control |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 85 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 68 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |