DMU430B-3000.X3/LTC-M12

Sensor de ultrasonidos de distancia

Número de producto: 50124265

Icon Icon Icon Icon
Serie 430B
Incluye 2 tuercas de montaje M30
Versión especial Funcionamiento síncrono
Modo multiplexado
Frecuencia ultrasonido 120 kHz
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 15 °
Rango de medición 300 ... 3.000 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud 0,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Valor final
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 1,5 %
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 15 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Histéresis de conmutación 25 mm
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Corriente
Corriente de conmutación, máx. 150 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2,5 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Contacto NC/NA
Número de entradas/salidas seleccionables 1 Unidad(es)
Tensión de conmutación, salidas Típ. UB / 0 V
Función Entrada de Teach
Entrada de activación
Libremente configurable
Frecuencia de conmutación 4 Hz
Tiempo de respuesta 125 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.5
Especificación V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support Sí
Datos de proceso IN 2 bytes
Función Alimentación de tensión
Entrada Sync / interfaz de configuración
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 90 mm
Tamaño de rosca M30 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 110 g
Color de carcasa Plata
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - IO-Link Interface - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf