DTKS 30x50

Reflector

Número de producto: 50136770

Icon
Apropiado para PRK5.R3
Alcance efectivo 0,1 ... 0,3 m
Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Tamaño del triple 2,3 mm
Medida de montaje, anchura 34 mm
Medida de montaje, altura 75 mm
Medida de montaje, espesor 7 mm
Superficie de reflexión, altura 42,5 mm
Superficie de reflexión, anchura 25,9 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 13,5 g
Tipo de fijación Adhesivo
Fijación pasante
Tipo de reflector Reflector
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip