E4-V1-BZ1
Elementos de columna de señalización
| Serie | E4 |
| Apropiado para | Elementos de columna de señalización de la serie E4 |
| Tipo de emisión de señales | Acústica |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, 10 % |
| Consumo de corriente, máx. | 39 mA, Corriente de conexión: 7A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 40 mm x 71 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 43 g |
| Tipo de fijación | Sistema de bayoneta |
| Elementos de uso | Interruptor DIP |
| Función del elemento de uso | Selección del tono |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 66 |
| Certificaciones | c UL US |
| Tipo de tono | Tono de duración o de impulso |
| Presión sonora | 80 dB |
| Cantidad de tonos | 1 Unidad(es) |
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| ECLASS 9.0 | 27371237 |
| ECLASS 10.0 | 27371237 |
| ECLASS 11.0 | 27371237 |
| ECLASS 12.0 | 27371237 |
| ECLASS 13.0 | 27371237 |
| ECLASS 14.0 | 27371237 |
| ECLASS 15.0 | 27371237 |
| ECLASS 16.0 | 27371237 |
| ETIM 5.0 | EC001261 |
| ETIM 6.0 | EC001261 |
| ETIM 7.0 | EC001261 |
| ETIM 8.0 | EC001261 |
| ETIM 9.0 | EC001261 |
| ETIM 10.0 | EC001261 |