E4-V1-DS-O

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50130442

Icon Icon
Serie E4
Apropiado para Elementos de columna de señalización de la serie E4
Tipo de emisión de señales Óptico
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 27 mA
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 40 mm x 62 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 45 g
Tipo de fijación Sistema de bayoneta
Tipo de medio luminoso LED/24V
Imagen de señales Luz continua
Color de elemento de luz (cubierta) Naranja
Ángulo de irradiación 360°
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf