E7-MH1

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50130436

Icon Icon
Serie E7
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Técnica de muelle de tracción
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 46 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 147 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Montaje horizontal
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Módulos de elementos de luz (cubierta) Máx. 5 unidades
Registro de módulo A un lado
Cantidad de capuchones terminales 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ECLASS 16.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf