E7-MP1-250
Elementos de columna de señalización
| Serie | E7 |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Técnica de muelle de tracción |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 70 mm x 286 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Peso neto | 299 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Versión de la pieza de fijación | Montaje de base |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable / horizontal |
| Módulos de elementos de luz (cubierta) | Máx. 5 unidades |
| Registro de módulo | A un lado |
| Cantidad de capuchones terminales | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 66 |
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ECLASS 15.0 | 27371234 |
| ECLASS 16.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |
| ETIM 10.0 | EC001259 |