E7-MP1-400

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50130441

Icon Icon
Serie E7
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Técnica de muelle de tracción
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 436 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Peso neto 360 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Montaje de base
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Módulos de elementos de luz (cubierta) Máx. 5 unidades
Registro de módulo A un lado
Cantidad de capuchones terminales 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf