E7-V1-BZ1

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50130435

Icon Icon
Serie E7
Apropiado para Elementos de columna de señalización de la serie E7
Tipo de emisión de señales Acústica
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 92 mA, Corriente de conexión: 7A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 70 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 102 g
Tipo de fijación Sistema de bayoneta
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66, tipo UL 4/4X/13
Certificaciones c UL US
Tipo de tono Tono de duración o de impulso
Presión sonora 100 dB
Cantidad de tonos 1 Unidad(es)
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf