E7-V1-DS-G
Elementos de columna de señalización
Serie | E7 |
Apropiado para | Elementos de columna de señalización de la serie E7 |
Tipo de emisión de señales | Óptico |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 51 mA |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 70 mm x 61 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 80 g |
Tipo de fijación | Sistema de bayoneta |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Imagen de señales | Luz continua |
Color de elemento de luz (cubierta) | Verde |
Ángulo de irradiación | 360° |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 66, tipo UL 4/4X/13 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |