FBPS 648i 07 SM 100 H
Sistema de posicionamiento por códigos de barras
| Serie | FBPS 600i |
| Funciones | Calefacción Detección segura de la posición Velocidad segura |
| SIL | 3, EN 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1 |
| PFHD | < 9,5E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, ISO / EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, ISO / EN ISO 13849-1 |
| MTTF | 22 Años |
| Tiempo de reacción frente al error | 10 ms (configurable) |
| Profundidad de campo | 50 ... 170 mm |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Láser de clase | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma de señal de emisión | Continuo |
| Salida del haz de luz | Lateral |
| Rango de medición | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,15 mm |
| Emisión del valor medido | 8 ms (PROFIsafe) |
| Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -25 ... 25 % |
| Consumo de corriente, máx. | 1.100 mA |
| Consumo de potencia, máx. | 24 W |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital, configurable (no segura) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital, configurable (no segura) |
| Tipo | PROFINET, SSI |
| Función | Proceso |
| Perfil | PROFINET/PROFIsafe |
| Función | Proceso |
| Tipo | USB |
| Función | Configuración/parametrización a través de servidor web integrado Servicio |
| Salida de conector | Lateral |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT Tierra funcional (FE) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | XD1 PWR |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | PROFINET/PROFIsafe IN |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | XF1 IN |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Función | Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | USB |
| Denominación en el equipo | XF0 SERVICE |
| Función | PROFINET/PROFIsafe OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | XF2 OUT |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Función | SSI |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | X0 SSI0 |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación B |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 540 g |
| Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
| Índice de protección | IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |